België - Nederlands

Philips Ledinaire Waterdicht WT060C, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP66, IK08

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Productomschrijving

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 911401892780
Volledige bestelcode: 871016336291599

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads