België - Nederlands

Philips Ledinaire Waterdicht WT060C, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Productomschrijving

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 911401876780
Volledige bestelcode: 871016336010299

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads