Productomschrijving
L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Draadloze driver voor EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig