België - Nederlands

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, IP54

CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54

Productomschrijving

1200x300 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,75 m zonder stekker

Bestelcode: 910503910178
Volledige bestelcode: 871869607294300

Specificaties

Type lichtbron
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910503910178 nl_BE pdf 279.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910503910178_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910503910178_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54 IES
Revit-bestand
CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54 910503910178 ZIP
DIAlux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSD W30L120 IP54 LDT