Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur

Een kleine en duurzame muurbevestiging in een strak, subtiel ontwerp

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481
8720169837881
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG WH481
8720169837898
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG WH481
8720169837904
WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481
WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481
8720169837911
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482
8720169837928
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482
8720169837935
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482
WL321W 12S/PW930 PSU HMB FG BK482
8720169837942
WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482
WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG BK482
8720169837959

Informatie over productfamilie

Beschrijving

GreenSpace Evo Mini Wallmount is een duurzame wandarmatuur met een strak en subtiel ontwerp. Dat maakt deze wandarmatuur de perfecte keuze voor horecagelegenheden en modewinkels. De 3D-geprinte behuizing bestaat uit ten minste 65% gerecycled of biocirculair materiaal en het koelblok is gemaakt van 85% gerecycled aluminium. Dankzij het circulaire ontwerp is de armatuur uitermate geschikt voor upgrades, hergebruik, onderhoud en reparatie, en recycling. Dit, gecombineerd met het hoge energierendement, maakt de GreenSpace Evo Mini wandarmatuur een duurzame keuze. De nieuwe PerfectAccent diepe reflectoren zorgen voor een lichteffect met meer sprankeling en een verbeterd oogcomfort voor de shopper. Verdere aanpassing van kleuren en texturen is mogelijk via Philips MyCreation

Voordelen

  • Het slanke en subtiele ontwerp past perfect in elk systeem

  • Meer sprankeling en verbeterd oogcomfort voor klanten met diepe PerfectAccent reflectoren

Kenmerken

  • Te repararen en op te waarderen met standaard gereedschap

  • Verlaagde CO₂-uitstoot dankzij het hoge rendement

Toepassingen

  • Mode
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Het optiek mag alleen worden schoongemaakt met perslucht. Raak de LED-lamp of reflector niet aan. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd kan worden met een (droge) microvezeldoek.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini wandarmatuur nl_BE pdf 356.4 kB
Installatie-instructies
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini wandarmatuur
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GreenSpace Evo Mini wandarmatuur
Meerdere materialen - Software Plugins