Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 3D printed, 8.5 W, 1.000 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 1.000 lm, 8.5 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig

Bestelcode: 8720169837935
Volledige bestelcode: 872016983793500
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
Localized commercial leaflet 910505104904 nl_BE pdf 905.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104904_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104904_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
DIAlux
ULD File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 10S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT