Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 3D printed, 19.2 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90
WL322W 12S/PW930 PSU HVWB FG GR482
Productomschrijving
Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar