Philips GreenSpace Evo Mini wandarmatuur, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready

WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig

Bestelcode: 8720169838031
Volledige bestelcode: 872016983803100
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
Localized commercial leaflet 910505104914 nl_BE pdf 865.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104914_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104914_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 IES
DIAlux
ULD File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 LDT