Philips SportControl, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit
BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB
Productomschrijving
Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified