Philips Maxos fusion
Philips Maxos fusion - Efficiente oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 3.100 | 3000 | 18 | 22 | |||
175 | 3.100 | 4000 | 18 | 19 | |||
172 | 5.000 | 4000 | 29 | 22 | |||
160 | 8.000 | 4000 | 50 | 22 | |||
165 | 6.100 | 4000 | 37 | 22 | |||
165 | 6.100 | 4000 | 37 | 22 | |||
165 | 6.100 | 4000 | 37 | 22 | |||
171 | 12.300 | 4000 | 72 | 22 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.
Voordelen
De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficient zijn.
Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).
Kenmerken
Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.
Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.