Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Asymmetrische spiegel, Wit, IP20

LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Asymmetrische spiegel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 8720169888883
Volledige bestelcode: 872016988888300

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870796 nl_BE pdf 221.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870796_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870796_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE IES
Revit-bestand
LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE 910925870796 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD A20 7 WH HE LDT