Signify NatureConnect skylight

De beste retrofit daglichtervaring met sky en optimale functionele verlichting

Producten

LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60
8720169627789

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Eenvoudig te plaatsen in het plafondraster of te combineren met accessoires voor een gemakkelijke installatie. Het bestaat uit een "Sky & Sun"-deel dat de decoratieve functie van een kunstmatig plafondvenster vervult en een "Daylight"-deel dat het functionele licht levert. In combinatie met de NatureConnect link of scèneset bootst het daglicht na door de dagelijkse patronen van de zon te simuleren, met behulp van lichtrecepten die het energieniveau verhogen en ervoor zorgen dat binnenruimtes in harmonie zijn met de natuur. Ontworpen voor flexibele montage: inbouw of verlaagd plafond/plafond van pleisterwerk met accessoires.

Voordelen

  • Eenvoudige retrofitervaring.

  • Mensen die in ruimtes zonder ramen werken missen het daglicht minder.

Kenmerken

  • Dynamisch "Dagritme" met Link/scèneset

  • Hemel, zon en tunable white CCT (kleurtemperatuur) tussen 3800 K en 4900 K

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Onderwijs
  • Winkels

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet NatureConnect skylight nl_BE pdf 133.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-NatureConnect skylight
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-NatureConnect skylight
Meerdere materialen - Software Plugins