België - Nederlands

NatureConnect skylight, 75 W, 6600 lm, Tunable White, DALI

Productomschrijving

NatureConnect skylight, 75 W, 6600 lm, Tunable White, DALI

Bestelcode: 8720169627789
Volledige bestelcode: 872016962778900

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productgegevensblad
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60 pdf 313.0 kB
Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 910505105730 pdf 70.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 937.7 kB

Brochures

Conformiteitsverklaring
Declaration of conformity - LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60 pdf 335.1 kB
Installatie-instructies
LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60 pdf 2.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105730_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105730_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60 ies 81.8 kB
Revit-bestand
LP913P NC3 SKYLIGHT W60L60 zip 819.4 kB
LDT
LDT File - LP913P NC3 SKYLIGHT DIA W60L60 ldt 41.7 kB

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration pdf 790.0 kB