België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, C/O 154x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, Wit, IP20

GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Productomschrijving

Gridlight, 1 spot, C/O 154x154 mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Brede bundel, PerfectAccent-reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, TP(a) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505102775
Volledige bestelcode: 872016958833200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product