Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, 1 spot, 29 W, C/O 154x154mm, 4200 lm, 4000 K, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Wit, IP20

GD351B 39S/840 PSU-E MB FG WH

Productomschrijving

1 spot, C/O 154x154mm, Aluminium, Wit, Enkellaags poedercoating, Externe voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <2, Middelbrede bundel, Met aluminiumcoating, Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 910505102774
Volledige bestelcode: 872016958832500

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads