België - Nederlands

Philips TrueFashion, Track projector, 21.2 W, D80 mm; L162 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Bundelhoek 12°, Zwart

ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK

Productomschrijving

Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bundelhoek 12°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169012615
Volledige bestelcode: 872016901261500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102242 nl_BE pdf 361.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102242_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102242_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK IES
Revit-bestand
ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK 910505102242 ZIP
DIAlux
ULD File - ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK ULD
Relux
ROLF File - ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST714T 20S/PC930 PSU FPO12 BK LDT