Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28 W, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Wit

ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH

Productomschrijving

Compact, track projector, Aluminium, Wit, Signaalzwart (RAL9004), Draadloze driver InterAct System-ready, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169013353
Volledige bestelcode: 872016901335300
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
Localized commercial leaflet 910505102315 nl_BE pdf 409.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102315_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102315_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH LDT