Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 29 W, 4100 lm, 4100 lm, 3000 K, Middelbrede bundel, Wit

ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 4100 lm, 4100 lm, 29 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699976682
Volledige bestelcode: 871869997668200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101223 nl_BE pdf 302.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101223_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101223_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH LDT