PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Wit

ST762T 49S/840 DIA WH

Productomschrijving

Track flood (double), Aluminium, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505102534
Volledige bestelcode: 872016901172400

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    2 units
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse A, armatuur is voorzien van onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): LED-kaart, driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, optiek, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Signify Circle

Downloads