Philips GreenSpace Evo Projector, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, Zwart
ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482
Productomschrijving
Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar