Philips GreenSpace Evo Projector, 28 W, 4000 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Brede bundel, Grijs
ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482
Productomschrijving
Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364), CRI>90, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar