Productomschrijving
Track projector, D80 mm; L162 mm, Aluminium, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2100 lm, 21.2 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Bundelhoek 12°, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail