België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Ovale horizontale bundel, Wit

ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Wit, Externe voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699962074
Volledige bestelcode: 871869996207400

Specificaties

Type lichtbron
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500465998 nl_BE pdf 303.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500465998_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500465998_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH IES
DIAlux
ULD File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B LED27S/830 PSU-E OVL-H WH LDT