Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 41 W, 6000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Zeer brede bundel, Zwart
ST780S 60S/840 DIA-VLC VWB FG BK
Productomschrijving
Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, zichtbaar licht communicatie, 6000 lm, 41 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Zeer brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar