België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 30.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ovale horizontale bundel, Wit

ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 3900 lm, 30.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 910505101423
Volledige bestelcode: 871869997737500
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
Localized commercial leaflet 910505101423 nl_BE pdf 412.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101423_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101423_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH IES
Revit-bestand
ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH 910505101423 ZIP
DIAlux
ULD File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH LDT