Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31 W, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Zeer brede bundel, Wit

ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), 4000 lm, 31 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Zeer brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699976866
Volledige bestelcode: 871869997686600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101371 nl_BE pdf 296.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101371_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101371_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH LDT