België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Zeer brede bundel, Zilver

ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Zeer brede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699976811
Volledige bestelcode: 871869997681100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101367 nl_BE pdf 414.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101367_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101367_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI IES
DIAlux
ULD File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI LDT