België - Nederlands

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.2 W, 2600 lm, 2600 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Middelbrede bundel, Wit

ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH

Productomschrijving

Compact, Semi-recessed, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Externe voedingsunit (aan/uit), 2600 lm, 2600 lm, 19.2 W, 135 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Middelbrede bundel, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig

Bestelcode: 8718699976637
Volledige bestelcode: 871869997663700
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
Localized commercial leaflet 910505101217 nl_BE pdf 301.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101217_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101217_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH IES
DIAlux
ULD File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH LDT