Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit

ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG

Productomschrijving

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Voedingsunit (aan/uit), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Helder, Gehard glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8719514009875
Volledige bestelcode: 871951400987500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100721 nl_BE pdf 298.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100721_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100721_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG IES
DIAlux
ULD File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG ULD
Relux
ROLF File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S LED17S/830 PSU HMB WH FG LDT