Philips StoreFlow, Track flood (double), 76 W, 10600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Wit

ST762T 49S/840 DIA WH

Productomschrijving

Track flood (double), Aluminium, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10600 lm, 76 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169011724
Volledige bestelcode: 872016901172400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
2 units
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102534 nl_BE pdf 428.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102534_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102534_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST762T 49S/840 DIA WH IES
DIAlux
ULD File - ST762T 49S/840 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 49S/840 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 49S/840 DIA WH LDT