Philips StoreFlow, Track flood (double), 64 W, 8600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Dubbel asymmetrische optiek, Wit
ST762T 39S/PW940 DIA WH
Productomschrijving
Track flood (double), Aluminium, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 8600 lm, 64 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail