België - Nederlands

Philips StoreFlow, Track flood (single), 38.5 W, 4900 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Asymmetrische bundelhoek, Wit

ST761T 49S/PW940 DIA WH

Productomschrijving

Track flood (single), Aluminium, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 4900 lm, 38.5 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Asymmetrische bundelhoek, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169011465
Volledige bestelcode: 872016901146500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102508 nl_BE pdf 420.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102508_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102508_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST761T 49S/PW940 DIA WH IES
DIAlux
ULD File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST761T 49S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST761T 49S/PW940 DIA WH LDT