Philips GreenSpace Evo Projector, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Brede bundel, Zwart

ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482

Productomschrijving

Polycarbonaat, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8720169835047
Volledige bestelcode: 872016983504700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104617 nl_BE pdf 321.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104617_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104617_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 IES
DIAlux
ULD File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB