Philips GreenSpace Evo Projector, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Wit
ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481
Productomschrijving
Polycarbonaat, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar