Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit

ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401

Productomschrijving

Projector 3C track, D65 mm, Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169590267
Volledige bestelcode: 872016959026700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104530 nl_BE pdf 412.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104530_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104530_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 IES
DIAlux
ULD File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 LDT