België - Nederlands

Philips GreenSpace Accent Projector, Track projector, 24 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Ovale horizontale bundel, Wit

ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH

Productomschrijving

Track projector, Aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 24 W, 115 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ovale horizontale bundel, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 3C-spanningsrail

Bestelcode: 8718699971991
Volledige bestelcode: 871869997199100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101051 nl_BE pdf 364.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction ST321T pdf 612.7 kB
Installatie-instructies
Installation instructions ST321T pdf 519.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101051_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101051_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH IES
Revit-bestand
ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH 910505101051 ZIP
DIAlux
ULD File - ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST321T 27S/CH PSU OVL-H WH LDT