Signify myCreation Cloak Pendant

Cloak Hanglamp

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Geïnspireerd door de gelaagde stoffen uit de mode is Cloak een hanglamp op basis van een lamp (bulb), ontworpen door Basten Leijh, die flexibiliteit en individualiteit in het ontwerp biedt. Elke hanglamp is voorzien van twee verstelbare riemen die naar eigen voorkeur kunnen worden gepositioneerd. De buitenste riem biedt twee verlichtingsstijlen: de witte doorschijnende riem zorgt voor een zachte gloed, en de gekleurde ondoorzichtige riemen creëren een gelaagd lichteffect. Deze lampen zijn lichtgewicht en gemakkelijk te installeren in elke omgeving. Bovendien zijn de 3D-geprinte delen van de hanglamp gemaakt van minstens 65% gerecyclede of biocirculaire materialen, waardoor dit een milieuvriendelijke keuze is voor wie zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen. Of je nu een gezellige sfeer wilt creëren in je woonkamer of wat stijl wilt toevoegen aan een commerciële ruimte, deze hanglamp is een veelzijdige lichtoplossing die aan je behoeften voldoet.

Voordelen

  • Circulair ontwerp

  • Laag gewicht en gemakkelijk te installeren

Kenmerken

  • Ontworpen door Basten Leijh

  • Lichtbron: E27 LED-lamp (niet inbegrepen)

Toepassingen

  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Cloak Pendant nl_BE pdf 962.2 kB
Installatie-instructies
Mounting Instruction Cloak pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Cloak Pendant
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration pdf 1.0 MB