Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Pendant, 3D printed, 17.7 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90

PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH

Productomschrijving

Pendant, Polycarbonaat, Wit, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 17.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169838284
Volledige bestelcode: 872016983828400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104939 nl_BE pdf 254.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104939_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104939_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH IES
Revit-bestand
PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH 910505104939 ZIP
DIAlux
ULD File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ULD
Relux
ROLF File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH ROLFZ
LDT
LDT File - PT332C 22S/PW940 PSU HWB WH WH WH LDT