Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Pendant, 3D printed, 11.9 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
PT332C 17S/PW930 DIA HVWB BK BK BK
Productomschrijving
Pendant, Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1700 lm, 11.9 W, 143 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, zeer brede bundel, >80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar