Philips GreenSpace Evo Mini hanglamp, Track Pendant, 3D printed, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 27S/PW930 PSU HWB BK
Productomschrijving
Track Pendant, Polycarbonaat, Zwart, Pendellamp, Voedingsunit (aan/uit), 2700 lm, 18.8 W, 144 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, brede bundel, 40 tot 80 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar