Philips StoreSet Linear, Track panel, 48 W, L1200 mm, 6700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Wit

SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH

Productomschrijving

Track panel, L1200 mm, Geëxtrudeerd aluminium, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6700 lm, 48 W, 139 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169014022
Volledige bestelcode: 872016901402200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Localized commercial leaflet 910505102382 nl_BE pdf 290.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102382_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102382_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH IES
DIAlux
ULD File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH LDT