Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 2.700 | 4000 | 20,5 | 19 | |||
138 | 2.700 | 4000 | 20,5 | 19 | |||
138 | 2.700 | 4000 | 20,5 | 19 | |||
133 | 4.000 | 4000 | 30 | 19 | |||
133 | 4.000 | 4000 | 30 | 19 | |||
133 | 4.000 | 4000 | 30 | 19 | |||
135 | 2.700 | 4000 | 21 | 19 | |||
135 | 2.700 | 4000 | 21 | 19 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
Tegenwoordig geven veel kantooreigenaren en ontwerpers van kantoorverlichting de voorkeur aan lichtlijnen. De reden is simpel. Lichtlijnen kennen niet alleen een minimalistisch ontwerp, ze bieden ook veel meer keuze en flexibiliteit. Korte of lange lijnen en armaturen, op zichzelf staande armaturen en zelfs een verscheidenheid aan kleuren: niets is onmogelijk. En met KeyLine kunt u van al deze voordelen profiteren tegen een scherpe prijs, terwijl u nog steeds voldoet aan normen voor kantoorverlichting. KeyLine is een superieur lichtlijnassortiment met een slank, minimalistisch ontwerp en een hoge lichtopbrengst waarmee u de helderste kantoorruimtes kunt verlichten. Door de comfortabele, lage verblindingsniveaus zijn deze lichtlijnen, die voldoen aan UGR19, bovendien aangenaam voor de ogen. Daardoor is KeyLine ideaal voor zowel lineaire toepassingen als voor afzonderlijke hangende of opbouwarmaturen. Dit assortiment biedt ultieme flexibiliteit en onbegrensde mogelijkheden. De ontwerpflexibilteit van KeyLine bestaat uit diverse lengtes, kleuren en lichtopbrengsten, met onder meer L-vormen en rechte lijnen. Elke armatuur heeft een hoog rendement tot 130 lm/W met de mogelijkheid om te upgraden naar draadloze connectiviteit en bediening. In combinatie met de aantrekkelijke prijzen krijgt u met KeyLine uitstekende waarde voor uw geld en profiteert u gegarandeerd van superieure totale gebruikskosten.
Voordelen
Geschikt voor kantoortoepassingen
Uitstekende totale gebruikskosten
Kenmerken
Comfortabel, geringe verblinding: <UGR19 voor het volledige assortiment
Hoge lichtopbrengst, tot 4000 lm voor uitvoering van 1,2 m
Toepassingen
Waarschuwingen en veiligheid
KeyLine armaturen hebben een IP20-classificatie en bieden geen bescherming tegen het binnendringen van water. We raden nadrukkelijk aan om te controleren of de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, geschikt is.
Als armaturen ondanks de waarschuwing voor de IPX0-classificatie toch worden blootgesteld aan binnendringend water, kunnen Philips en Signify niet garanderen dat de armatuur veilig is en niet defect zal raken. In dat geval is de productgarantie niet van toepassing en komt deze te vervallen.