België - Nederlands

Philips KeyLine, opbouw- en pendelmontage, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH

Productomschrijving

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8719514624214
Volledige bestelcode: 871951462421400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH txt 3.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868357 nl_BE pdf 467.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868357_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868357_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH IES
Revit-bestand
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH 910925868357 ZIP
DIAlux
ULD File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH LDT