Philips SM350C | KeyLine, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU

Productomschrijving

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Voedingsunit met DALI-interface, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925868356
Volledige bestelcode: 871951462420700

Downloads