Philips Twin spot voor noodverlichting

Twin spot, zelfstandig, voldoet aan de eisen voor 3-uurs noodverlichting

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Veiligheid in en om gebouwen is een grote zorg voor gebouweigenaren. Het is voor hen van groot belang te beschikken over de juiste betrouwbare en duurzame noodverlichting. De noodverlichting Twin spot EM164C biedt een eenvoudige oplossing voor niet-onderhouden stand-alone noodverlichting, die volledig voldoet aan de europese regelgeving. De lithium-ionbatterij (LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van producten op nikkelbasis. De batterij gaat bijvoorbeeld langer mee, ontlaadt beter, wordt op een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan worden gerecycled.

Voordelen

  • Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.

  • De accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.

Kenmerken

  • Niet gehandhaafde noodverlichting

  • 3 uur noodverlichting

Toepassingen

  • Uitgangs- en noodverlichting
  • Kantoren
  • Winkels
  • Hotels, cafés, restaurants
  • Productie

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Twin spot voor noodverlichting nl_BE pdf 258.1 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Twin spot voor noodverlichting
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Twin spot voor noodverlichting
Meerdere materialen - Software Plugins
Familie IES-collectie
Photometrics files Twin Spot zip 912 B