Philips Twin spot voor noodverlichting, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Niet gehandhaafd

EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65

Productomschrijving

300x287.5mm; H68.5 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Geribbeld, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 2-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8718699798987
Volledige bestelcode: 871869979898700

Specificaties

Type lichtbron
-
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Lamptype
LED
Servicetag
Nee
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483513 nl_BE pdf 191.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM164C pdf 2.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483513_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483513_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65 ies 1.4 kB