België - Nederlands

Philips Spot voor noodverlichting, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Niet gehandhaafd

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20

Productomschrijving

Recessed, D50 mm, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optiek voor een open gebied of hal, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8718699798901
Volledige bestelcode: 871869979890100

Specificaties

Type lichtbron
-
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483505 nl_BE pdf 204.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483505_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483505_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20 zip 2.9 kB