Philips Noodverlichting Twin Spot DALI

Stand-alone 3-uur noodverlichting twinspot met DALI-interface

Nieuw

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Nieuwe DALI-noodverlichting twinspot stelt gebouwbeheerders in staat om noodverlichting te controleren, monitoren en testen en compliance-rapporten op te stellen via diverse DALI-dashboards.

Voordelen

  • Controle, beheer en monitoring van al uw verlichtingsbehoeften in één eenvoudige oplossing.

  • Een plattegrondweergave voor zowel algemene als noodverlichting die het ingebruiknemen en probleemoplossing eenvoudiger maakt.

Kenmerken

  • DALI-2 Part 202 Compliance: omvat LED-drivers gecertificeerd volgens DALI-2 Part 202, wat interoperabiliteit tussen noodverlichtingscomponenten en andere DALI-gestuurde armaturen waarborgt.

  • Testen en Monitoring: omvat functies voor het uitvoeren van tests en het monitoren van systeemstatus, zodat de noodverlichting operationeel en gebruiksklaar is.

Toepassingen

  • Uitgangen en nooduitgang
  • Winkels
  • Luchthavens
  • Magazijnen
  • Productie
  • Trottoirs

Waarschuwingen en veiligheid

  • De batterij is ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 50.000 uur in stand-bymodus. De batterij wordt geleverd met een standaard garantie van 5 jaar, op voorwaarde dat het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Noodverlichting Twin Spot DALI nl_BE pdf 397.8 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 7.0 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Noodverlichting Twin Spot DALI
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-Noodverlichting Twin Spot DALI
Meerdere materialen - Software Plugins