Philips Noodverlichting Twin Spot DALI, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELD3h, Niet gehandhaafd

EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65

Nieuw

Productomschrijving

Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, 780 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Helder, UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap, IP 44 | Bescherming draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 4-polig, TP(a) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur met DALI-interface

Bestelcode: 8719514880405
Volledige bestelcode: 871951488040500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912401483619 nl_BE pdf 256.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Emergency TwinSpot DALI,mounting instructions pdf 8.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912401483619_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912401483619_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELD IP65 ies 126.8 kB