Philips Noodverlichting railspot

Zelfstandige 3 uur conforme noodrailspot

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Veiligheid vraagt om betrouwbare noodverlichting. De Emergency track spot EM160T biedt een eenvoudige, duurzame oplossing die voldoet aan de Europese regelgeving. De recyclebare LiFePO4-batterij gaat langer mee en is milieuvriendelijker dan nikkelgebaseerde alternatieven.

Voordelen

  • Armatuur met de accu op basis van lithium biedt een langere levensduur, minder zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie.

  • Voldoet aan Europese normen voor noodverlichtingsarmaturen.

Kenmerken

  • Keuze tussen niet-permanente of permanente noodverlichting

  • Betrouwbare noodverlichting met een autonomie tot 3 uur, voor extra veiligheid bij stroomuitval.

Toepassingen

  • winkels
  • mode

Waarschuwingen en veiligheid

  • De accu is ontworpen met een nominale gemiddelde ontwerp-levensduur van 50.000 uur in stand-by modus. De batterij wordt geleverd met een standaard garantie van 3 jaar, mits het product wordt onderhouden en gebruikt volgens de richtlijnen van de fabrikant en getest volgens EN50272.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Noodverlichting railspot nl_BE pdf 497.0 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 5.7 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Noodverlichting railspot
Meerdere materialen - Visuals